??
CAD model selection
K1361.1912
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1361 - Sockets and plastic inserts
Bill of material
K1361.1912
BESTKIPP
Order No.
K1361.1912
BENENNUNG
Item code
Socket
D
diameter
26,6 mm
D1
diameter
23 mm
L
Length
37.0 mm
T
depth
13.2 mm
SW
width across flats
19 mm
SW1
width across flats
- mm
GEW
Approx. weight
0.0703 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82042000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330560
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions